Publier vos produits
CE-IRS4 Universal Control Extender with 4 IR/S Ports
CE-IRS4 Universal Control Extender with 4 IR/S Ports
CE-IRS4 Universal Control Extender with 4 IR/S Ports
    AMX

    CE-IRS4 Universal Control Extender with 4 IR/S Ports

    Traduit par Google,

    L'AMX CE-IRS4, extension de contrôle universelle avec 4 ports IR/S, offre un contrôle matériel de qualité AMX à tout système prenant en charge la connectivité IP. Une API de contrôle ouverte facilite l'intégration de ces boîtiers avec des systèmes de contrôle ou des applications tiers, et l'interface Web intégrée permet une configuration sans applications spécialisées. HControl leur permet d'être découverts automatiquement et intégrés de manière transparente aux processeurs de contrôle AMX de nouvelle génération et à d'autres produits HARMAN Professional.

    Ces boîtiers d'extension de contrôle universels offrent une solution sécurisée de qualité professionnelle pour l'interface avec des appareils IR ou contrôlés en série sur le réseau. Ils sont alimentés par PoE et présentent un faible encombrement pour une installation et une dissimulation faciles. En tant que périphérique réseau, ils étendent la portée des processeurs de contrôle bien au-delà des limites inhérentes aux connexions point à point.

    Les extensions de contrôle universelles de la série CE sont des compléments idéaux à tout système de contrôle prenant en charge la connectivité IP. Une API de contrôle ouverte facilite l'intégration de ces boîtiers à n'importe quel système de contrôle ou application compatible IP, et l'interface Web intégrée permet une configuration sans applications spécialisées. Ces appareils de qualité professionnelle peuvent étendre la portée des systèmes de contrôle dans les espaces d'entreprise, les collèges et universités, ainsi que les installations gouvernementales avec des exigences de sécurité qui peuvent disqualifier les solutions similaires d'autres fabricants.

    Caractéristiques

    • Qualité professionnelle
    • API de contrôle ouvert
    • Interface de configuration Web
    • Facteur de forme compact
    • Alimenté par PoE
    • HControl natif
    Spécification
    • Ports(ICSLAN) Gigabit Ethernet port with PoE support, (IR/Serial) 8-pin 3.5mm screw terminal
      EnvironmentalOperating Temperature: 0° C (32° F) to 40° C (104° F)
      Storage Temperature: -10° C (14° F) to 60° C (140° F)
      Operating Humidity: 5% to 85% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation (Typical): 36.9 BTU/hr
      Designed for indoor use only.
      Product Dimensions (H x W x D)1" x 4 1/16" x 4 3/32" (2.5 cm x 10.3 cm x 10.4 cm)
      Product Weight1 lb (454 g)
      SKU NumbersAMX- CEB001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.universal-control-extender-with-4-ir-s-ports-ce-irs4
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCentral Controllers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-11
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication