Publier vos produits
VPX-1401 4x1 4K60 Presentation Switcher
VPX-1401 4x1 4K60 Presentation Switcher
    AMX

    VPX-1401 4x1 4K60 Presentation Switcher

    Traduit par Google,

    L'AMX VPX-1401 est un sélecteur de présentation à mise à l'échelle 4x1 simple mais puissant qui cible les petites salles de conférence et les salles de classe. Le VPX-1401 prend en charge des résolutions jusqu'à 4K60 4:4:4 et offre la compatibilité HDCP 2.2 pour prendre en charge les sources et les écrans les plus récents.

    Le VPX-1401 comprend 3 entrées HDMI et 1 entrée VGA. Les sélecteurs de la série VPX incluent une mise à l'échelle intégrée, permettant une mise à l'échelle automatique des signaux pour correspondre à la résolution idéale de l'affichage. En plus de la sortie HDMI, il existe également une sortie HDBaseT en miroir à utiliser avec le DXL-RX-4k60 pour amener la vidéo et l'audio commutés de la table à l'écran, et apporte également les signaux USB 2.0 d'une barre de son de conférence AMX Acendo Vibe ou d'autres périphériques de caméra/haut-parleur basés sur USB 2.0 vers la table pour une utilisation par des ordinateurs portables en visite. Une sortie audio extraite avec contrôle du volume est également disponible, offrant une option pour alimenter des haut-parleurs alimentés ou une barre de son amplifiée près de l'écran.

    Il existe également une variété d'options pour contrôler le VPX-1401. Les commandes du panneau avant sont disponibles, tout comme la fermeture de contact à utiliser avec les boutons de sélection de source AMX MyTurn. Le VPX-1401 est également NetLinx Native, permettant une intégration simplifiée avec les systèmes d'automatisation AMX.

    APPLICATIONS COURANTES
    L'AMX VPX-1401 est idéal pour le montage sur table dans les salles de conférence ou pour une utilisation dans des environnements de classe inversée.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • Features

      • 4K60 4:4:4 Support – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
      • HDCP 2.2 Support– Support the latest source devices.
      • Mirrored HDBaseT Outputs – Provides simultaneous support to the local HDMI output and to compatible receiving devices.
      • USB 2.0 Distribution over HDBaseT – Connect to USB peripherals, such as an AMX Acendo Vibe, mounted near the display.
      • Front Panel Control – Simple push-button switching.
      • Audio Output Extraction – Including volume control to feed amplified speakers.
      • Contact Closure – Use with AMX MyTurn cable-mounted source selector buttons to easily switch sources between connected devices.
      • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
      • Web pages – Provides simple user interface for setup and configuration.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.VPX-1401-4x1-4K60-Presentation-Switcher
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment