Publier vos produits
100 Series Casement Windows

100 Series Casement Windows

3.4 sur 5 étoiles3.4(7 Avis)
Traduit par Google,
Les fenêtres à battants de la série 100 ne nécessitent pas seulement peu d'entretien et sont éconergétiques, elles sont également disponibles dans des couleurs foncées à l'intérieur comme à l'extérieur. Fabriquée avec le matériau composite révolutionnaire Fibrex®, cette fenêtre économique est l'alternative intelligente au vinyle.

Les fenêtres et les portes-fenêtres de la série 100 sont fabriquées à l'aide d'un matériau composite appelé Fibrex, composé de 40 % de fibres de bois et de 60 % de polymère thermoplastique en poids. Ce matériau combine la résistance et la stabilité du bois avec les caractéristiques de faible entretien du vinyle. La fibre de bois est récupérée de la fabrication des fenêtres en bois Andersen. Dotées d'une fiabilité durable, de couleurs profondes et riches et d'un impact environnemental réduit, ces fenêtres n'ont jamais besoin de peinture et la finition ne se décolorera pas, ne cloquera pas, ne craie pas et ne s'écaille pas. Voir la garantie limitée pour plus de détails. Le produit est disponible dans des tailles personnalisées et avec des options de verre pour aider à répondre aux critères de performance US ENERGY STAR.


En raison des modifications continues des produits, des résultats de test mis à jour ou des nouvelles normes de l'industrie, ces données peuvent changer au fil du temps.
Les performances réelles peuvent varier en fonction des variations de fabrication, d'expédition, d'installation, des conditions environnementales et des conditions d'utilisation.
Les catégories de matériaux sont approuvées par Autodesk® Seek et peuvent ne pas être équivalentes aux catégories utilisées par votre fournisseur Andersen.
Visitez AndersenWindows.com pour plus d'informations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.andersen-windows-1001
  • Famille de produitsCasement Windows
  • Groupe de produits100 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows