Publier vos produits
400 Series Tilt-Wash Double-Hung Windows

400 Series Tilt-Wash Double-Hung Windows

Traduit par Google,
Les fenêtres à guillotine double de la série 400 ont deux châssis mobiles qui montent et descendent permettant une ventilation en haut, en bas ou les deux. Le châssis s'incline pour un nettoyage facile de l'intérieur de votre maison. Fabriquée en bois protégé par un extérieur en vinyle, c'est notre fenêtre à guillotine double la plus vendue.

Les fenêtres et portes-fenêtres en bois recouvertes de vinyle rigide de la série 400® sont fabriquées selon des spécifications précises. Ils sont disponibles en sept couleurs extérieures standard, dans différentes formes et tailles pour créer des combinaisons spectaculaires de fenêtres et de portes-fenêtres.

En raison des modifications continues des produits, des résultats de test mis à jour ou des nouvelles normes de l'industrie, ces données peuvent changer au fil du temps.
Les performances réelles peuvent varier en fonction des variations de fabrication, d'expédition, d'installation, des conditions environnementales et des conditions d'utilisation.
Les catégories de matériaux sont approuvées par Autodesk® Seek et peuvent ne pas être équivalentes aux catégories utilisées par votre fournisseur Andersen.
Visitez AndersenWindows.com pour plus d'informations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.andersen-windows-1010
  • Famille de produitsDouble-Hung Windows
  • Groupe de produits400 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows