Publier vos produits
A-Series Casement Windows

A-Series Casement Windows

3.4 sur 5 étoiles3.4(7 Avis)
Traduit par Google,
Une combinaison innovante de bois massif, de fibre de verre et de matériau composite Fibrex® innovant offre une résistance et une stabilité supérieures, ce qui en fait notre fenêtre à battant la plus performante. Avec un large éventail d'options de style, y compris des intérieurs en bois finis en usine, la fenêtre à battants de la série A offre une authenticité architecturale et une efficacité énergétique exceptionnelle.

En raison des modifications continues des produits, des résultats de test mis à jour ou des nouvelles normes de l'industrie, ces données peuvent changer au fil du temps.
Les performances réelles peuvent varier en fonction des variations de fabrication, d'expédition, d'installation, des conditions environnementales et des conditions d'utilisation.
Les catégories de matériaux sont approuvées par Autodesk® Seek et peuvent ne pas être équivalentes aux catégories utilisées par votre fournisseur Andersen.
Visitez AndersenWindows.com pour plus d'informations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.andersen-windows-1012
  • Famille de produitsCasement Windows
  • Groupe de produitsA-Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique