Publier vos produits
100 Series Awning Windows

100 Series Awning Windows

Traduit par Google,

Les fenêtres à auvent de la série 100 sont non seulement faciles d'entretien et écoénergétiques, mais elles sont également disponibles en couleurs foncées, à l'intérieur comme à l'extérieur. Fabriquées en matériau composite révolutionnaire Fibrex®, ces fenêtres économiques constituent une alternative judicieuse au vinyle.

Les fenêtres et portes-fenêtres de la série 100 sont fabriquées à partir d'un matériau composite appelé Fibrex, composé de 40 % de fibres de bois et de 60 % de polymère thermoplastique. Ce matériau allie la résistance et la stabilité du bois à la facilité d'entretien du vinyle. La fibre de bois est récupérée lors de la fabrication des fenêtres en bois Andersen. Offrant une fiabilité durable, des couleurs riches et profondes et un impact environnemental réduit, ces fenêtres n'ont jamais besoin d'être peintes et leur finition ne se décolore pas, ne cloque pas, ne craquèle pas et ne s'écaille pas. Consultez la garantie limitée pour plus de détails. Ce produit est disponible en dimensions sur mesure et avec des options de vitrage pour répondre aux critères de performance ENERGY STAR aux États-Unis.


Spécification
  • Material

    Made with revolutionary Fibrex® composite material, which is twice as strong as vinyl.

    Colors

    5 exterior and 4 interior deep, rich colors that won’t fade, flake, blister or peel1 and are virtually maintenance-free.

    Sizes

    Sizes can be up to 4-feet wide and 3-feet high with custom sizes available in 1/8" increments so you can fill almost any space with fresh air and natural light. Check out The Essentials under the Tech Specs tab for sizing document links.

    Accessories

    2 hardware styles with 6 finish options and standard and custom grille patterns let you personalize the final look to match the character of your home. Andersen offers a variety of options and accessories.

Spécifications techniques
  • Réference unique.andersen-windows-1002
  • Famille de produitsAwning Windows
  • Groupe de produits100 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique