Publier vos produits
E-Series/Eagle® Gliding Windows

E-Series/Eagle® Gliding Windows

Traduit par Google,
Les fenêtres coulissantes de la série E ont un seul châssis qui glisse horizontalement pour permettre une ventilation complète de haut en bas. Parce que le châssis ne s'ouvre pas vers l'extérieur, ils constituent un excellent choix pour les pièces donnant sur des allées, des porches ou des terrasses. Fabriquée en bois protégé par un extérieur en aluminium, c'est notre fenêtre coulissante entièrement personnalisable.

Les produits de fenêtre de la série E sont en bois extrudé recouvert d'aluminium et chaque produit est fabriqué selon des spécifications précises. Il existe 50 couleurs extérieures standard, 7 finitions anodisées et des couleurs personnalisées disponibles dans différentes formes et tailles pour créer des combinaisons de fenêtres spectaculaires. Des intérieurs en bois de 10 essences, 12 options de finition, des stores entre-verres, des stores et des grilles sont disponibles. Les capteurs de sécurité VeriLock™ peuvent être intégrés aux systèmes de sécurité des bâtiments et/ou aux systèmes de surveillance compatibles avec les émetteurs Honeywell 5800.

En raison des modifications continues des produits, des résultats de test mis à jour ou des nouvelles normes de l'industrie, ces données peuvent changer au fil du temps.
Les performances réelles peuvent varier en fonction des variations de fabrication, d'expédition, d'installation, des conditions environnementales et des conditions d'utilisation.
Les catégories de matériaux sont approuvées par Autodesk® Seek et peuvent ne pas être équivalentes aux catégories utilisées par votre fournisseur Andersen.
Visitez AndersenWindows.com pour plus d'informations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.andersen-windows-1019
  • Famille de produitsHorizontal Sliding Windows
  • Groupe de produitsE-Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows