Publier vos produits
ISOLA HY RA
ISOLA HY RA
ISOLA HY RA
ISOLA HY RA

    ISOLA HY RA

    Utilisée dans le cadre d’une installation de VMC de type hygro B (Avis techniques ≪VMC hygroréglable ALIZE 2018 pour logements collectifs≫ et ≪VMC hygroréglable ALIZE 2018 pour logements individuels≫), l’entrée d’air hygroréglable ISOLA HY est associée aux bouches d’extraction hygroréglables ou temporisées du système. Elle permet de répondre aux exigences de la nouvelle règlementation acoustique NRA. L’entrée d’air assure un débit variable de 5 a 45 m3/h en fonction du taux d’humidité de la pièce et pour une différence de pression de 20 Pa. Les entrées d’air ISOLA HY se posent en applique sur la menuiserie, sur réservation de 354 x 12 mm. Mise en oeuvre: La rallonge est vissée sur la menuiserie par 3 vis. L’entrée d’air s’emboite sur la rallonge. Pour un montage sur menuiserie bombée, utiliser un socle bombe pose entre l’entrée d’air et la menuiserie. Coté extérieur, le capuchon de façade CE2A centre sur l’entaille est fixe par 3 vis sur l’entaille 354 x 12 mm. Pour cacher les vis de fixation du capuchon de façade, il existe des caches vis en option. Après avoir fixe le capuchon de façade, emboiter les bouchons cache vis en prenant soin d’orienter la fente située sur le cache vis vers l’autre extrémité du produit. Les vis et les caches vis sont uniquement disponibles dans certains kits (entrée d’air + capuchon de façade). Les composants doivent rester facilement accessibles pour l’entretien.
    Spécification
    • Avis Techniques sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14.5/17-2268_V2 pour les logements individuels et n°14.5/17-2269_V1 pour les logements collectifs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ANJ010002
    • Famille de produitsEntrée d'air
    • Groupe de produitsHygroréglable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique