Publier vos produits
CARA
CARA
CARA

    CARA

    3.8 sur 5 étoiles3.8(9 Avis)
    Le chapeau de toiture CARA est employé pour le rejet ou la prise d’air d’installations utilisant des systèmes de ventilation mécanique : VMC simple et double flux, hottes de cuisine domestiques. Il s’adapte pratiquement à tous les systèmes de couverture tuile ou ardoise, et assure une bonne étanchéité. Le capot et le conduit de raccordement sont réalisés en matière plastique. Mise en oeuvre: Avant l’installation, il est conseillé d’appliquer de l’huile de patine sur la plaque de plomb afin d’éviter toute salissure sur les tuiles avoisinantes. Former la feuille de plomb en épousant les reliefs tout en évitant les abords du sertissage. S’il s’agit d’une couverture tuile, il est souhaitable de réaliser un calage dans le sens des liteaux afin de supporter la feuille de plomb. Le fourreau permettant le raccordement au conduit de ventilation est solidaire de la feuille de plomb façonnable pour réaliser l’étanchéité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ANJ010017
    • Famille de produitsPrises & Rejets d'Air
    • Groupe de produitsChapeaux de Toiture Plastiques
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique