Publier vos produits
ALIZÉ HYGRO VISION SALLE DE BAIN ET WC COMMUNS

ALIZÉ HYGRO VISION SALLE DE BAIN ET WC COMMUNS

Les bouches salle de bains et WC communs ALIZÉ HYGRO VISION assurent un débit modulé suivant l’humidité relative ambiante de la pièce et un débit complémentaire temporisé (30 minutes) dont l’ouverture est commandée électriquement par détection de présence : - 3 V (piles) : ALIZÉ HYGRO VISION à piles (HVP) - 12 V (AC/DC) : ALIZÉ HYGRO VISION 12V (HVBT) - 230 V : ALIZÉ HYGRO VISION élec (HVE) Mise en oeuvre: En position murale, les bouches sont montées par simple emboîtement sur un conduit Ø 125 mm souple ou rigide ou sur une manchette Ø 125 mm à sceller. Le joint à lèvre assure le maintien et l’étanchéité. En plafond, la mise en œuvre peut être réalisée en utilisant un manchon placo 3 griffes ou un manchon de traversée de dalle Ø 125 mm et Ø 125/80
Spécification
  • Avis Techniques sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14.5/17-2268_V2 pour les logements individuels et n°14.5/17-2269_V1 pour les logements collectifs
Spécifications techniques
  • Réference unique.ANJ010040
  • Famille de produitsBouches d'Extraction
  • Groupe de produitsHygroréglable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
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
Produits similaires