Utilisée dans le cadre d’une installation de VMC de type hygro B (Avis techniques «VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs » et «VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements individuels », l’entrée d’air hygroréglable AIRA HY est associée aux bouches d’extraction hygroréglables ou temporisées du système.
L’entrée d’air AIRA HY assure un débit variable de 5 à 45 m³/h en fonction du taux d’humidité de la pièce et pour une différence de pression de 20 Pa.
L’entrée d’air AIRA HY associée à un capuchon de façade acoustique (type CFA) permet de répondre à un classement de façade de 30 dB classe ESA 4.
L’entrée d’air AIRA HY fonctionne sur parois verticales et sur tous plans inclinés (exemples : fenêtres de toit, sous face de coffre de volet roulant, ...).
Mise en oeuvre:
Côté intérieur, le socle de l’entrée d’air AIRA HY est posé en applique sur la menuiserie et fixé par 3 vis, centré sur la réservation de 354 x 12 mm.
L’entrée d’air se monte par simple emboîtement sur le socle.
Côté extérieur, l’entrée d’air AIRA HY peut être associée soit à un capuchon de façade de type CE2A fixé par 3 vis ou, pour augmenter les performances d’isolement acoustique, à un capuchon de façade acoustique de type CFA fixé par 3 vis.
Pour cacher les vis de fixation du capuchon de façade CE2A, il existe des caches vis en option.
Après avoir fixé le capuchon de façade, emboîter les bouchons cache vis en prenant soin d’orienter la fente située sur le cache vis vers l’autre extrémité du produit. Les vis et les caches vis sont uniquement disponibles dans certains kits (entrée d’air + capuchon de façade).