Publier vos produits
ALIZÉ HYGRO SALLES DE BAIN
ALIZÉ HYGRO SALLES DE BAIN
ALIZÉ HYGRO SALLES DE BAIN
ALIZÉ HYGRO SALLES DE BAIN
ALIZÉ HYGRO SALLES DE BAIN
ALIZÉ HYGRO SALLES DE BAIN

    ALIZÉ HYGRO SALLES DE BAIN

    Les bouches salle de bains ALIZÉ HYGRO (HB) assurent un débit modulé suivant l’humidité relative ambiante de la pièce. Mise en œuvre: En position murale, les bouches sont montées par simple emboîtement sur un conduit Ø 125 mm souple ou rigide ou sur une manchette Ø 125 mm à sceller. Le joint à lèvre assure le maintien et l’étanchéité. En plafond, la mise en œuvre peut être réalisée en utilisant un manchon placo 3 griffes ou un manchon de traversée de dalle Ø 125 mm pour les bouches cuisines et Ø 125/80 pour les bouches sanitaires.
    Spécification
    • Avis Techniques sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14.5/17-2268_V2 pour les logements individuels et n°14.5/17-2269_V1 pour les logements collectifs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ANJ010010
    • Famille de produitsBouches d'Extraction
    • Groupe de produitsHygroréglable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)58
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique