Publier vos produits
ÉSÉA
ÉSÉA
ÉSÉA
ÉSÉA

    ÉSÉA

    L’entrée d’air autoréglable acoustique ÉSÉA, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène. La fonction de grille anti-moustiques est assurée directement par l’entrée d’air. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique. Disponible en débit 15, 22, 30 ou 45 m³/h. L’entrée d’air 15 m³/h permet d’obtenir les débits 22 ou 30 m³/h, l’entrée d’air 22 m³/h le débit 30 m³/h. Fonctionnement sur parois verticales et tous plans inclinés (exemple : fenêtre de toit, sous face de coffre de volet roulant, ...). Le capuchon de façade, posé côté extérieur, est réalisé en polystyrène résistant aux UV et aux intempéries dans les mêmes coloris que les entrées d’air. Mise en oeuvre: Coté intérieur, le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixe par 3 vis sur l’entaille 354 x 12 mm (placée en position haute) et par 2 vis sur les entailles 250 x 15 et 250 x 12 mm. L’entaille parfaitement centrée sur la réservation réalisée dans la menuiserie. Le capot se monte par simple emboitement sur le socle. Coté extérieur, le capuchon de façade centre sur l’entaille est fixe par 3 vis sur l’entaille 354 x 12 mm (CE2A) et par 2 vis sur les entailles 250 x 15 et 250 x 12 mm (CEA).
    Spécification
    • CSTB VE05-059 - AC05-195 et VE-AC09-26025288
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ANJ010005
    • Famille de produitsEntrée d'air
    • Groupe de produitsSelf-regulating Acoustic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)36
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)38
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique