Publier vos produits
CEA
CEA
CEA

    CEA

    Les capuchons de façade CEA sont utilisés pour un montage sur entaille de 250 x 15 et 250 x 12 mm. Mise en œuvre: Coté extérieur, le capuchon de façade centré sur l’entaille est fixe par 2 vis sur l’entaille 250 x 15 mm ou 250 x 12 mm. Pour cacher les vis de fixation du capuchon de façade, il existe des caches vis en option. Après avoir fixe le capuchon de façade, emboiter les bouchons cache vis en prenant soin d’orienter la fente située sur le cache vis vers l’autre extrémité du produit.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ANJ010007
    • Famille de produitsEntrée d'air
    • Groupe de produitsCapuchon de façade
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)295
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique