Publier vos produits
STM
STM
STM
STM
STM
STM

    STM

    Utilisé dans le cadre d’une installation de ventilation mécanique ou naturelle, le silencieux STM, entièrement réalisé en polystyrène, est associé aux entrées d’air autoréglables ou hygroréglables de la gamme ANJOS. Il répond aux exigences de classement de façade 40 à 45 dB selon configuration. Le STM se monte horizontalement ou verticalement dans tous les doublages après avoir effectué le percement du mur et scellé un manchon Ø 125 mm. D’une mise en œuvre aisée, il peut se monter de 2 manières : - à l’intérieur du doublage associé à un manchon de réglage - avec face avant visitable et démontable pour faciliter l’entretien. Mise en oeuvre: Percer le mur et sceller un manchon plastique Ø 125 mm avec une légère pente vers l’extérieur en le positionnant selon le schéma central ci-dessous. Côté extérieur, clipper la grille à auvents Ø 125 mm une fois les enduits terminés. M O N TAG E E N E N C A S T R É Le silencieux se pose à l’intérieur du doublage. Après avoir démonté la face avant, positionner et fixer le silencieux sur le mur. Le joint sur la manchette arrière assure l’étanchéité. Poser l’isolant en prenant garde de recouvrir les parois (côtés et face avant) du STM afin d’éviter tout pont thermique. Insérer le MPR dans le silencieux au travers du doublage. Celui-ci doit pénétrer d’au moins 10 mm dans le silencieux. En cas d’épaisseur de doublage supérieure à 100 + 10mm, emboîter l’un dans l’autre 2 manchons de réglage. Monter la plaque de finition et visser l’entrée d’air sur le MPR. M O N TAG E E N A P PA R E N T Découper le doublage aux dimensions extérieures du boîtier soit 160 x 500 mm minimum en prenant comme référence l’axe du trou Ø 125 centré sur le silencieux. Démonter la face avant du silencieux. Fixer sur le mur 2 tasseaux afin de venir visser sur ceux-ci le boîtier du STM (4 trous pré-percés). L’isolant doit recouvrir les parois du STM et les tasseaux afin d’éviter tout pont thermique. Le joint sur la manchette arrière assure l’étanchéité. Le cadre venant plaquer sur le placo assure une parfaite finition. Emboîter et visser la face avant dans le boîtier par 6 vis. Visser l’entrée d’air sur l’entaille.
    Spécification
    • Rapport d'essais CETIAT n°2114236-1 et Rapport d'essais CETIAT n°2080148
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ANJ010008
    • Famille de produitsEntrée d'air
    • Groupe de produitsSilencieux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique