Publier vos produits
ALIZÉ HYGRO TEMPO CUISINE
ALIZÉ HYGRO TEMPO CUISINE
ALIZÉ HYGRO TEMPO CUISINE
ALIZÉ HYGRO TEMPO CUISINE
ALIZÉ HYGRO TEMPO CUISINE
ALIZÉ HYGRO TEMPO CUISINE

    ALIZÉ HYGRO TEMPO CUISINE

    Les bouches cuisine assurent un débit modulé suivant l’humidité relative ambiante de la pièce et un débit complémentaire temporisé (30 minutes) dont l’ouverture est commandée par l’usager. Mise en oeuvre: En position murale, les bouches sont montées par simple emboîtement sur un conduit Ø 125 mm souple ou rigide ou sur une manchette Ø 125 mm à sceller. Le joint à lèvre assure le maintien et l’étanchéité. En plafond, la mise en œuvre peut être réalisée en utilisant un manchon placo 3 griffes ou un manchon de traversée de dalle Ø 125 mm. Le montage en plafond nécessite d’utiliser une pièce de renvoi d’angle permettant le guidage du cordon des bouches. Cette bouche se décline en 4 modèles pour chaque débit. Modèle avec ouverture du débit complémentaire commandée : • mécaniquement par cordon : ALIZÉ HYGRO (HCC) • électriquement par bouton poussoir (ou télécommande sur bouche 12 V et 230 V) : - 3V : ALIZÉ HYGRO à piles (HCP) - 12 V (AC/DC) : ALIZÉ HYGRO 12V (HCBT) - 230 V : ALIZÉ HYGRO élec (HCE)
    Spécification
    • Avis Techniques sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14.5/17-2268_V2 pour les logements individuels et n°14.5/17-2269_V1 pour les logements collectifs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ANJ010009
    • Famille de produitsBouches d'Extraction
    • Groupe de produitsHygroréglable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)58
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique