Publier vos produits
ALIZÉ VISION WC

ALIZÉ VISION WC

Les bouches WC ALIZÉ VISION assurent un débit permanent de 5 m³/h et un débit complémentaire de 30 m³/h temporisé (30 minutes) commandé par l’usager : • électriquement par bouton poussoir : - 230 V : TEMPO élec (TWE) • électriquement par détection de présence - 3 V (piles) : ALIZÉ VISION à piles (TWVP) - 12 V (AC/DC) : ALIZÉ VISION 12V (TWVBT) - 230 V : ALIZÉ VISION élec (TWVE) Mise en oeuvre: En position murale, les bouches sont montées par simple emboîtement sur un conduit Ø 125 mm souple ou rigide ou sur une manchette Ø 125 mm à sceller. Le joint à lèvre assure le maintien et l’étanchéité. En plafond, la mise en œuvre peut être réalisée en utilisant un manchon placo 3 griffes ou un manchon de traversée de dalle Ø 125 mm.
Spécification
  • Avis Techniques sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14.5/17-2268_V2 pour les logements individuels et n°14.5/17-2269_V1 pour les logements collectifs
Spécifications techniques
  • Réference unique.ANJ010011
  • Famille de produitsBouches d'Extraction
  • Groupe de produitsBouches Temporisées
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)58
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique