Publier vos produits
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR

    RDR

    Le régulateur de débit réglable RDR est un élément qui se place à l’intérieur d’un conduit afin d’obtenir un débit constant dans une plage de pression comprise entre 50 et 250 Pascals. Il s’utilise en ventilation comme en conditionnement d’air, en extraction ou en insufflation. Caractéristiques aérauliques répondant aux exigences de la norme NF-E 51-776-2. Le régulateur de débits réglables RDR peut être réglé sur chantier au débit souhaité pour assurer un débit déterminé dans une plage de pression comprise entre 50 et 250 Pascals. Mise en oeuvre: Le régulateur de débit se monte par simple emboîtement à l’intérieur du conduit vertical ou horizontal. Dans un conduit horizontal, respecter le sens BAS indiqué sur l’avant du régulateur. Un joint à lèvre assure l’étanchéité. Lorsque le régulateur est associé à une bouche de diffusion d’air, la distance minimum entre celle-ci et le régulateur doit être au moins d’un diamètre en extraction et de trois diamètres en insufflation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ANJ010013
    • Famille de produitsComposants de Réseau Aéraulique
    • Groupe de produitsRégulateurs de Débits Réglables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique