Publier vos produits
RM ME
RM ME
RM ME
RM ME
RM ME

    RM ME

    Le registre motorisé RM-ME fonctionne suivant une vanne tout ou rien pilotée par moteur électrique. Il se compose d’un clapet circulaire de diamètre 100 à 200 mm destiné à isoler une branche de réseau de ventilation ou de conditionnement d’air. La gamme de registres motorisés RM-ME offre la possibilité d’une fermeture du canal aéraulique par une mise sous tension ou hors tension. Le retour en position initiale du volet se fait hors tension par l’action d’un ressort. Mise en oeuvre: Le registre s’adapte sur tout type de gaine circulaire dans les diamètres allant de 100 à 200 mm. Il doit rester facilement accessible pour les opérations de maintenance. Les gaines s’emboîtent sur les manchettes de connexion métalliques sans porter sur la partie en matière plastique. L’étanchéité est assurée par mastic, ruban adhésif ou colliers en fonction du type de conduit. Il ne faut pas mettre de vis dans le corps plastique et à moins de 20 mm de chaque côté de ce dernier (risque de blocage du volet). Au-delà de cette zone, la longueur des vis sera de 20 mm maxi. Le volet ne doit jamais être actionné manuellement (risque de détérioration moteur). Les manchettes de connexion métalliques ne doivent en aucun cas être démontées de la partie plastique. Le registre est ouvert ou fermé, il n’est donc pas possible de limiter la course en ouverture ou en fermeture (interdiction de mise en œuvre de butées empêchant l’ouverture ou la fermeture complète). Le registre ne doit pas être soumis à un fonctionnement prolongé dans des conditions d’humidité élevée et jamais au-delà de 90% HR.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ANJ010014
    • Famille de produitsComposants de Réseau Aéraulique
    • Groupe de produitsRegistres Motorisés
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique