Publier vos produits
RMME Bi Debit
RMME Bi Debit
RMME Bi Debit
RMME Bi Debit
RMME Bi Debit

    RMME Bi Debit

    Utilisé pour la ventilation modulée en tertiaire, le registre motorise RMME bi-débits autorégules fonctionne en tout ou peu suivant une vanne pilotée par un moteur électrique. Il se compose d’un clapet circulaire de diamètre 125, 150, 160 ou 200 mm. Le débit mini est donné par le régulateur de débit dans le volet en position ferme (hors tension). Le débit maxi est donné par le régulateur de débit en amont du registre lorsque le volet est ouvert (sous tension). Le retour en position initiale du volet (débit mini) se fait hors tension par l’action d’un ressort. Mise en oeuvre: Les débits mini et maxi des régulateurs du registre peuvent être calibres. Calibrage du débit mini sur le régulateur placé sur le volet : 1 - Enlever le régulateur de débit maxi de la manchette de connexion du registre 2 - Accéder au régulateur du débit mini situe dans le volet afin de procéder au calibrage en faisant attention de ne pas appuyer sur le volet intérieur du registre et sur le volet mobile du régulateur (le régulateur ne doit pas être démonte du volet) 3 - Calibrer le régulateur : • Desserrer 1/4 de tour la vis de blocage du module de réglage avec un tournevis ≪torx n°10≫ • Ajuster le repère du module (situe sur la gauche ou la droite) en face du débit souhaite • Resserrer la vis de blocage du module de réglage Calibrage du débit maxi : Calibrer le régulateur du débit maxi en appliquant la même méthode que pour le régulateur du débit mini 4 - Insérer le régulateur du débit maxi dans la manchette de connexion du registre en respectant le sens du flux d’air indique sur la manchette ainsi que le sens BAS du régulateur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ANJ010015
    • Famille de produitsComposants de Réseau Aéraulique
    • Groupe de produitsRegistres Motorisés
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
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
    3.4 sur 5 étoiles 3.4 (13)
    3.5 sur 5 étoiles 3.5 (8)
    3.5 sur 5 étoiles 3.5 (6)