Publier vos produits
CTM
CTM
CTM

    CTM

    Le chapeau de toiture CTM est employé pour le rejet ou la prise d’air d’installations utilisant des systèmes de ventilation mécanique : VMC simple et double flux, hottes de cuisine domestiques. Il s’adapte pratiquement à tous les systèmes de couverture tuile ou ardoise, et assure une bonne étanchéité. Mise en oeuvre: Avant l’installation, il est conseillé d’appliquer de l’huile de patine sur la plaque de plomb afin d’éviter toute salissure sur les tuiles avoisinantes. Déposer le capot pare-pluie clippé sur le manchon ; Former la feuille de plomb en épousant les reliefs tout en évitant les abords du sertissage ; S’il s’agit d’une couverture tuile, il est souhaitable de réaliser un calage dans le sens des liteaux afin de supporter la feuille de plomb ; Installer le capot pare-pluie avec l’écoulement d’air perpendiculaire à la pente du toit.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ANJ010016
    • Famille de produitsCTM
    • Groupe de produitsCTM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
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
    Produits similaires

    4.2 out of 5 stars 4.2 (5)
    4.1 out of 5 stars 4.1 (8)
    3.0 out of 5 stars 3.0 (5)
    3.7 out of 5 stars 3.7 (6)