Publier vos produits
Mini ESEA

Mini ESEA

Les entrées d’air autoréglables acoustiques Mini ESEA sont installées dans les pièces principales des logements pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux de ventilation mécanique. Elles permettent de répondre aux exigences de la nouvelle réglementation acoustique NRA imposant un classement de façade DnT,Atr de 30 dB. L’élément régulateur constitue d’une lame souple polyester assure un débit constant sur une plage de pression comprise entre 20 et 100 Pa. L’entrée d’air Mini ESEA est disponible sur demande en 15 m3/h avec cales sécables permettant d’obtenir un débit de 22 ou 30 m3/h pour un montage sur réservation de 250 x 12 mm ou 172 x 12 mm (15 et 22 m3/h pour cette dernière). Mise en oeuvre: Coté intérieur, le socle de l’entrée d’air (Mini ESEA) ou la rallonge acoustique (Mini ESEA RA-ME) est pose en applique sur la menuiserie et fixe par 2 vis sur l’entaille 250 x 12 ou 172 x 12 mm. L’entaille parfaitement centrée sur la réservation réalisée dans la menuiserie. Le capot se monte par simple emboitement sur le socle. Coté extérieure est installé un capuchon de façade type CEA fixe par 2 vis. Pour cacher les vis de fixation du capuchon de façade, il existe des caches vis en option : Après avoir fixe le capuchon de façade, emboiter les bouchons cache vis en prenant soin d’orienter la fente située sur le cache vis vers l’autre extrémité du produit. Les vis et les caches vis sont uniquement disponibles dans certains kits (entrée d’air + capuchon de façade). Les composants doivent rester facilement accessibles pour l’entretien.
Spécification
  • Rapport d’essais CSTB VE-AC10-26030789
Spécifications techniques
  • Réference unique.ANJ010020
  • Famille de produitsEntrée d'air
  • Groupe de produitsSelf-regulating Acoustic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)36
  • Largeur (mm)305
  • Profondeur (mm)35
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique