Publier vos produits
M-G
M-G

    M-G

    L’entrée d’air autoréglable ajustable Série M-G débit de base 15 m³/h ou 45 m³/h (sous 20 Pascals) ; installée à l’intérieur du logement est associée à un capuchon ou une grille de façade. Elle est équipée de cales sécables permettant d’obtenir un débit jusqu’a 30 m³/h pour la M-G 15. L’entrée d’air M-G se pose en applique sur menuiserie, réservation de 354 x 12 mm, ou sur un manchon de traversée de paroi. L’élément régulateur constitué d’une lame souple polyester assure un débit constant sur une plage de pression comprise entre 20 et 100 Pa. Possibilité d’avoir des vis et des caches vis sur l’entrée d’air et le capuchon de façade (vendus en kit avec l’entrée d’air et/ou le capuchon de façade sous sachet individuel avec instructions de mise en œuvre). Mise en oeuvre: Côté intérieur, l’entrée d’air est posée en applique sur la menuiserie et fixée par 2 vis. Des centreurs permettent un parfait positionnement sur l’entaille 354 x 12 mm réalisée dans la menuiserie. Pour un montage sur menuiserie bombée, utiliser un socle bombé posé entre l’entrée d’air et la menuiserie. Côté extérieur est installé une grille ou un capuchon de façade. Sur façade non abritée (mur rideau) ou exposée au vent, utiliser un capuchon de façade CA 30.
    Spécification
    • Rapport d’essais CETIAT n°1014056-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ANJ010023
    • Famille de produitsEntrée d'air
    • Groupe de produitsSelf-regulating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)405
    • Profondeur (mm)18
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique