Publier vos produits
VM-G

VM-G

L’entrée d’air autoréglable ajustable Série VM-G débit de base 15 m³/h (sous 20 Pascals) installée à l’intérieur du logement est associée à un capuchon ou une grille de façade. Elle est équipée de cales sécables permettant d’obtenir un débit jusqu’a 30 m³/h. L’entrée d’air VM-G se pose en applique sur menuiserie, réservation de 250 x 15 mm ou 250 x 12 mm, ou sur un manchon de traversée de paroi. Mise en oeuvre: Côté intérieur, l’entrée d’air est posée en applique sur la menuiserie et fixée par 2 vis. Des centreurs permettent un parfait positionnement sur l’entaille 250 x 15 mm ou 250 x 12 mm réalisée dans la menuiserie. Côté extérieur est installé une grille ou un capuchon de façade. Sur façade non abritée (mur rideau) ou exposée au vent, utiliser un capuchon de façade CF 30 (avec entaille 250 x 15 mm).
Spécification
  • Rapport d'essais CETIAT n°2814316-3 et Rapport d'essais CETIAT n°1014056-1
Spécifications techniques
  • Réference unique.ANJ010025
  • Famille de produitsEntrée d'air
  • Groupe de produitsSelf-regulating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)20
  • Largeur (mm)305
  • Profondeur (mm)18
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique