Publier vos produits
SRT

SRT

Mise en œuvre: Le silencieux SRT se pose à l’intérieur du doublage contre le mur extérieur. Percer le mur et sceller un manchon plastique Ø 125 mm avec une légère pente vers l’extérieur. Fixer le silencieux sur le mur. Poser l’isolant en prenant garde de recouvrir les parois du SRT (côtés et face avant) insérées dans le doublage afin d’éviter tout pont thermique. Le manchon MPR posé en traversée de doublage doit pénétrer d’au moins 10 mm dans le silencieux. Ce manchon permet la mise en œuvre du silencieux dans des doublages d’épaisseur 90 + 10 à 110 + 10 mm. Pour des doublages d’épaisseurs supérieures, prévoir un deuxième manchon de réglage à emboîter dans le premier.
Spécification
  • Rapport d'essais CETIAT n°1014179-1
Spécifications techniques
  • Réference unique.ANJ010027
  • Famille de produitsEntrée d'air
  • Groupe de produitsSilencieux
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique