Publier vos produits
SRT+

SRT+

Utilisés dans le cadre d’une installation de ventilation mécanique, les silencieux SRT+ 30/57 ou SRT+ 45/54, entièrement réalisé en tôle, peuvent recevoir en face avant, les entrées d’air autoréglables ou hygroréglables de la gamme ANJOS. Ils répondent aux exigences de classement de façade 48 à 51 dB selon configuration. Le silencieux SRT+ 30/57 (associé aux entrées d’air autoréglables 22 et 30 m³/h) est équipé, dans son fût de raccordement, d’une mousse acoustique longueur 135 mm épaisseur 20 mm. Le silencieux SRT+ 45/54 (associé aux entrées d’air autoréglable 45 m³/h hygroréglable) est équipé, dans son fût de raccordement, d’une mousse acoustique longueur 135 mm épaisseur 15 mm. Mise en oeuvre: Le silencieux SRT+ se pose à l’intérieur du doublage contre le mur extérieur. Percer le mur et sceller un manchon plastique Ø 125 mm avec une légère pente vers l’extérieur. Fixer le silencieux sur le mur. Poser l’isolant en prenant garde de recouvrir les parois du SRT+ (côtés et face avant) insérées dans le doublage afin d’éviter tout pont thermique. Le manchon MPR posé en traversée de doublage doit pénétrer d’au moins 10 mm dans le silencieux. Ce manchon permet la mise en œuvre du silencieux dans des doublages d’épaisseur 90 + 10 à 110 + 10 mm. Pour des doublages d’épaisseurs supérieures, prévoir un deuxième manchon de réglage à emboîter dans le premier. Monter la plaque de finition et visser l’entrée d’air sur le manchon de réglage. Côté extérieur, emboîter la grille à auvents GAP 125 une fois les enduits terminés.
Spécification
  • Rapport d'essais CETIAT n°1014179-2
Spécifications techniques
  • Réference unique.ANJ010028
  • Famille de produitsEntrée d'air
  • Groupe de produitsSilencieux
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique