Publier vos produits
THERMOGAZ

THERMOGAZ

La bouche d’extraction gaz thermoréglable THERMOGAZ est destinée à raccorder les chaudières gaz au réseau VMC. Elle assure un débit permanent d’extraction autorégulé, un débit asservi au fonctionnement de la chaudière, et un débit complémentaire commandé manuellement par l’usager. Un volet entraîné par deux bilames permet l’ouverture automatique de la bouche dès la mise en route de la chaudière. Lors de l’arrêt de la chaudière, le débit mini est autorégulé par l’intermédiaire d’un ressort d’équilibrage placé derrière le volet. Le débit maxi est commandé par une chaînette de manœuvre en laiton chromé. Mise en oeuvre: Montage sur paroi verticale : Emboîtement côté conduit d’extraction Ø 125 (ou Ø 116), la chaînette de manœuvre toujours sur le bas de la bouche. Le maintien et l’étanchéité sont assurés par un joint à lèvre. La liaison bouche - chaudière s’effectue à l’aide d’un conduit aluminium spécial gaz diamètre 118 ou 125 mm intérieur. Montage en plafond (maison individuelle) : L’ensemble THERMOGAZ VMCI (bouche Thermogaz + manchon métallique Ø 125, long. 250 mm + renvoi d’angle) autorise un montage en plafond et permet le raccordement d’une chaudière à un extracteur gaz en maison individuelle.
Spécification
  • CSTB n° 713-950-0068 et CETIAT n° 95 80056
Spécifications techniques
  • Réference unique.ANJ010031
  • Famille de produitsBouches d'Extraction
  • Groupe de produitsVMC Gaz
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique