Publier vos produits
RMVT

RMVT

Le registre motorisé RMVT fonctionne suivant une vanne tout ou rien pilotée par un vérin thermique. Il se compose d’un clapet circulaire de diamètre 100 à 200 mm destiné à isoler une branche de réseau de ventilation ou de conditionnement d’air. Mise en oeuvre: Le registre s’adapte sur tout type de gaine circulaire dans les diamètres allant de 100 à 200 mm. Il doit rester facilement accessible pour les opérations de maintenance. Les gaines s’emboîtent sur les manchettes de connexion métalliques sans porter sur la partie en matière plastique. L’étanchéité est assurée par mastic, ruban adhésif ou colliers en fonction du type de conduit. Ne pas mettre de vis dans le corps plastique et à moins de 20 mm de chaque côté de ce dernier (risque de blocage du volet). Au-delà de cette zone, la longueur des vis sera de 20 mm maxi. Le volet ne doit jamais être actionné manuellement (risque de détérioration moteur). Les manchettes de connexion métalliques ne doivent en aucun cas être démontées de la partie plastique. Le capot de protection de la platine renfermant le vérin thermique doit être entièrement dégagé et non recouvert de laine de verre ou autre matériau afin d’assurer une bonne ventilation du compartiment moteur. Le registre doit être disposé de telle sorte que le boîtier soit placé sur le haut ou sur le côté mais jamais sur le bas. Le registre est ouvert ou fermé, il n’est donc pas possible de limiter la course en ouverture ou en fermeture (interdiction de mise en œuvre de butées empêchant l’ouverture ou la fermeture complète). Le registre ne doit pas être soumis à un fonctionnement prolongé dans des conditions d’humidité élevée et jamais au-delà de 90% HR. Il est nécessaire de vérifier que la durée maximum de mise sous tension n’excède pas 12 heures en continu.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ANJ010035
  • Famille de produitsComposants de Réseau Aéraulique
  • Groupe de produitsRegistres Motorisés
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique