Publier vos produits
ALIZÉ TEMPO WC
ALIZÉ TEMPO WC

    ALIZÉ TEMPO WC

    Les bouches WC ALIZÉ TEMPO (TWC) assurent un débit permanent de 5 m³/h et un débit complémentaire de 30 m³/h temporisé (30 minutes) commandé mécaniquement par cordon par l’usager. Mise en œuvre: En position murale, les bouches sont montées par simple emboîtement sur un conduit Ø 125 mm souple ou rigide ou sur une manchette Ø 125 mm à sceller. Le joint à lèvre assure le maintien et l’étanchéité. En plafond, la mise en œuvre peut être réalisée en utilisant un manchon placo 3 griffes ou un manchon de traversée de dalle Ø 125 mm. Le montage en plafond nécessite d’utiliser une pièce de renvoi d’angle permettant le guidage du cordon des bouches.
    Spécification
    • Avis Techniques sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14.5/17-2268_V2 pour les logements individuels et n°14.5/17-2269_V1 pour les logements collectifs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ANJ010041
    • Famille de produitsBouches d'Extraction
    • Groupe de produitsBouches Temporisées
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique