Publier vos produits
192 Adjustable Pipe Saddle Support
Archivé

192 Adjustable Pipe Saddle Support

Size Range: 2" through 12"

Material: Carbon steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: Stanchion type support for stationary pipe where vertical adjustment is required.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 38), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 38).

Spécifications techniques
  • Réference unique.anvil-fig-192
  • Famille de produitsPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Groupe de produitsPipe Supports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits