La grille de retour pour caisse à œufs de la série 80 est disponible dans différents styles de montage et présente une construction robuste, composée d'un noyau de grille en aluminium épais, de bordures et de cadres en aluminium extrudé en option et d'une finition en poudre durable. Un certain nombre d'options de noyaux de grille en aluminium sont disponibles avec différents espacements et profondeurs de grille pour répondre aux besoins architecturaux et de performances.
Applications typiques
La grille de la série 80 contient la plus grande surface libre de toutes les grilles et est bien adaptée aux applications de retour/échappement de grande capacité qui nécessitent un faible bruit et une faible perte de charge.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |