Le diffuseur à plaque carrée (SPD) a un aspect affleurant, ce qui le rend idéal pour les espaces commerciaux architecturalement conscients, et offre une faible perte de charge et une génération sonore de pointe avec un flux d'air radial et horizontal à 360° pour un mélange rapide et un confort thermique optimal. Le panneau arrière monobloc optimisé sur le plan aérodynamique maintient le flux d'air horizontal même à de faibles volumes d'air, ce qui en fait un excellent choix pour les applications VAV à haut débit. Ce diffuseur polyvalent est facile à entretenir, avec peu ou pas de taches sur le plafond et une face amovible sans outil pour un accès rapide aux registres, accessoires et conduits.
Applications typiques
Le SPD est compatible avec une grande variété de systèmes de plafond et est conçu pour offrir un attrait architectural sans sacrifier les performances. Le SPD est un excellent choix pour les applications VAV, offrant un flux d'air horizontal étroit, même à de faibles volumes d'air.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |