Améliorez l'ergonomie et la productivité de votre espace de travail grâce au siège de bureau « Air », une solution haut de gamme alliant confort et fonctionnalité. Conçu pour un usage professionnel intensif, ce siège est doté d'un dossier en maille respirante, garantissant une circulation d'air optimale et un confort longue durée.
Doté d'accoudoirs réglables en 3D avec coussins moelleux et de nombreuses options de personnalisation, le fauteuil « Air » s'adapte aux besoins ergonomiques de chacun. Son mécanisme synchrone assure un mouvement fluide et peut être verrouillé dans quatre positions différentes, favorisant une posture assise saine et active.
Fabriqué à partir de matériaux durables et de haute qualité, le fauteuil « Air » supporte une charge maximale de 120 kg et est conforme à la norme EN-1335, garantissant sécurité et fiabilité. De plus, il est garanti 5 ans, pour une tranquillité d'esprit et une protection de votre investissement à long terme.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |