Publier vos produits
NATRL PINE DECKING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR

NATRL PINE DECKING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR

Traduit par Google,

DU VRAI BOIS. FABRIQUÉ PLUS SÛR.

Arbor Wood est désormais disponible avec SaferWood Thermex-FR de Chemco, Inc. Depuis 1981, ce traitement ignifuge extérieur, leader du secteur, rend le bois « résistant à l’inflammation » après avoir passé avec succès des tests de combustion de surface et de résistance aux intempéries prolongés, conformément aux normes ASTM et aux codes de construction modèles, notamment :

  • Code international du bâtiment [IBC]
  • Code international du logement résidentiel [IRC]
  • Code international d'interface forêt-ville [IWUIC]

Arbor Wood avec SaferWood Thermex-FR est conforme au chapitre 7A WUI du California Building Code [CBC] et du California Residential Code [CRC], et est répertorié CALFIRE SFM.

Arbor Wood est fier de s'associer à SaferWood pour proposer des revêtements et terrasses Thermowood FRTW de qualité supérieure. Les produits SaferWood sont très recherchés et plébiscités par les plus grands architectes, designers et promoteurs immobiliers. Ils sont également approuvés par les autorités compétentes en matière de normes et de sécurité incendie pour leur esthétique irréprochable, leurs performances éprouvées, leur longévité et leur réputation de qualité constante.

Spécification
  • TESTING AND TECHNICAL CREDENTIALS

    • Ignition Resistant (IR) per 2018 IWUIC Section 503.2, Item 3, FRTW
    • Fire Retardant (FR) pressure treatment per 2018 IBC 2303.2.1
    • Class A Fire-Test Response per ASTM E84/UL 723 Extended 30 Minutes
    • ASTM E2768, Test Method for Extended Duration Surface Burning Characteristics of Building Materials
    • ASTM D2898 Accelerated Weathering: “800 inch rain test” before ASTM E2768.
    • ICC-ES Certified ESR-1159 (USA)
    • ICC-ES Certified ESL-1021 (Canada)
    • CAN/ULC S102: Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials and Assemblies
    • U.S. Navy QPL under performance specification MIL-L-19140E Lumber & Plywood, Fire Retardant Treated.
    • ThermoWood FC certificates
Spécifications techniques
  • Réference unique.natrl-pine-decking-with-saferwood-thermex-fire-retardant-thermowood
  • Famille de produitsSaferWood Thermex-FR
  • Groupe de produitsFire-Retardant Decking
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalThermally Modified Wood
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plancher en bois
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_67
  • Description de l'Uniclass 2015Preservative, additives and fire-retardant treatments
  • Code CSI MasterFormat 201406 05 73.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Retardant Wood Treatment
  • Numéro OmniClass23-15 21 23 15 11 11
  • Titre OmniClassFire Retardant Treatment