Publier vos produits
ThermoWood Decking - Natrl - Red Oak No Finish

ThermoWood Decking - Natrl - Red Oak No Finish

Traduit par Google,

L’OPTION ÉCO-CONSCIENTE AXÉE SUR LA PERFORMANCE

Arbor Wood est une alternative écologique aux terrasses en bois dur composite, traité chimiquement ou exotique. Étant donné que le bois modifié thermiquement est moins sujet à l’absorption d’eau, à la dilatation/contraction, à la pourriture et à la pourriture, les bois qui ne conviennent généralement pas aux applications extérieures sont capables d’avoir une longue durée de vie.

Spécification
  • BENEFITS

    Enhanced appearance

    A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

    Solid & Stable

    Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

    Workability

    Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

    High performance

    Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

    Natural process

    Chemical-free process using only heat and steam

    Value added

    New application for domestic wood


    FINISHES

    It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

Spécifications techniques
  • Réference unique.thermally-modified-wood-decking-natrl-red-oak-no-finish
  • Famille de produitsThermally Modified Wood Decking
  • Groupe de produitsNatrl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalThermally Modified Wood
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plancher en bois
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_37
  • Description de l'Uniclass 2015Hardwood deck boards
  • Code CSI MasterFormat 201406 15 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Decking