Publier vos produits
ThermoWood Decking - Natrl - Pine Clear Oil
ThermoWood Decking - Natrl - Pine Clear Oil
ThermoWood Decking - Natrl - Pine Clear Oil
ThermoWood Decking - Natrl - Pine Clear Oil

    ThermoWood Decking - Natrl - Pine Clear Oil

    Traduit par Google,

    L’OPTION ÉCO-CONSCIENTE AXÉE SUR LA PERFORMANCE

    Arbor Wood est une alternative écologique aux terrasses en bois dur composite, traité chimiquement ou exotique. Étant donné que le bois modifié thermiquement est moins sujet à l’absorption d’eau, à la dilatation/contraction, à la pourriture et à la pourriture, les bois qui ne conviennent généralement pas aux applications extérieures sont capables d’avoir une longue durée de vie.

    Spécification
    • BENEFITS

      Enhanced appearance

      A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

      Solid & Stable

      Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

      Workability

      Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

      High performance

      Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

      Natural process

      Chemical-free process using only heat and steam

      Value added

      New application for domestic wood


      FINISHES

      It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.thermally-modified-wood-decking-natrl-pine-clear-oil
    • Famille de produitsThermally Modified Wood Decking
    • Groupe de produitsNatrl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plancher en bois
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hardwood deck boards
    • Code CSI MasterFormat 201406 15 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Decking