Publier vos produits
ThermoWood Dimensional Lumber Ash
ThermoWood Dimensional Lumber Ash
ThermoWood Dimensional Lumber Ash
ThermoWood Dimensional Lumber Ash
ThermoWood Dimensional Lumber Ash
ThermoWood Dimensional Lumber Ash

    ThermoWood Dimensional Lumber Ash

    Traduit par Google,

    BEAUTÉ NATUREL DU BOIS POUR LES APPLICATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

    Nous produisons une gamme de profilés de bois dimensionnels dans toutes nos essences et finitions de bois modifiées thermiquement. Parfait pour les menuiseries architecturales, les boiseries ou la plupart des endroits où la stabilité et la beauté d'Arbor Wood peuvent améliorer votre projet.

    Spécification
    • BENEFITS

      Enhanced appearance

      A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

      Solid & Stable

      Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

      Workability

      Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

      High performance

      Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

      Natural process

      Chemical-free process using only heat and steam

      Value added

      New application for domestic wood


      COLOR CHANGE

      Thermal modification changes the naturally occurring sugars in the wood resulting in beautiful, rich tones which extend through the full thickness of the material. Since Arbor Wood is still a natural product, the grain and unique characteristics of the wood remain. In an exterior environment, Arbor Wood will move to gray when unfinished and the application of a UV inhibitor helps maintain the original color.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.thermally-modified-wood-dimensional-lumber-ash
    • Famille de produitsThermally Modified Wood
    • Groupe de produitsDimensional Lumber
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Code CSI MasterFormat 201406 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanically Graded Lumber
    • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11
    • Titre OmniClassLumber Rigid Profiles