Publier vos produits
ThermoWood Dimensional Lumber Douglas Fir

ThermoWood Dimensional Lumber Douglas Fir

Traduit par Google,

LA BEAUTÉ DU BOIS NATUREL POUR LES APPLICATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

Nous produisons une gamme de profilés de bois de construction dans toutes nos essences et finitions de bois thermo-traitées. Parfaits pour les menuiseries architecturales, les boiseries ou tout autre projet où la stabilité et la beauté du bois d'arbor peuvent sublimer votre projet.

Le sapin Douglas est disponible uniquement en format 10 x 10 cm. Pour des dimensions personnalisées, veuillez contacter votre représentant.

Spécification
  • BENEFITS

    Enhanced appearance

    A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

    Solid & Stable

    Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

    Workability

    Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

    High performance

    Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

    Natural process

    Chemical-free process using only heat and steam

    Value added

    New application for domestic wood


    COLOR CHANGE

    Thermal modification changes the naturally occurring sugars in the wood resulting in beautiful, rich tones which extend through the full thickness of the material. Since Arbor Wood is still a natural product, the grain and unique characteristics of the wood remain. In an exterior environment, Arbor Wood will move to gray when unfinished and the application of a UV inhibitor helps maintain the original color.

Spécifications techniques
  • Réference unique.thermally-modified-wood-dimensional-lumber-douglas-fir
  • Famille de produitsThermally Modified Wood
  • Groupe de produitsDimensional Lumber
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4
  • Largeur (pouces)4
  • Profondeur (pouces)4
En rapport
  • Matériel principalThermally Modified Wood
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Code CSI MasterFormat 201406 17 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shop-Fabricated Structural Wood
  • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11
  • Titre OmniClassLumber Rigid Profiles