Publier vos produits
Morelli Bench Metal Style

Morelli Bench Metal Style

Traduit par Google,

Le dessus de table en métal est composé de deux planches en acier 13 Ga perforées avec des renforts en planches d'acier 10 Ga. Le banc en métal est disponible en largeurs d'assise de 48"/122 cm et 66"/167 cm.

Reconnaissant le besoin de mobilier urbain élégant, fonctionnel et durable, le banc Morelli a été conçu pour offrir une expérience d'attente confortable et rehausser la valeur des espaces publics extérieurs. Le design intemporel améliore visuellement l'espace dans lequel il vit, tandis que les options de matériaux et de largeurs flexibles répondent aux besoins uniques de chaque espace public ; même à l'intérieur.

Ces perforations sont un choix de conception esthétique et utile qui réduit la chaleur du siège, ce qui en fait un choix confortable dans plusieurs climats. Les pieds de montage au sol du banc offrent une installation sûre et facile.

Spécifications techniques
  • Réference unique.morelli_bench_metal
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsChairs, Stools & Benches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17.73
  • Largeur (pouces)66
  • Profondeur (pouces)20.78
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
  • Poids net (Lbs)90
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
  • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Titre OmniClassBenches
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS