Publier vos produits
habillage mural en lames de bois : revêtement EcoGrid
habillage mural en lames de bois : revêtement EcoGrid
habillage mural en lames de bois : revêtement EcoGrid
habillage mural en lames de bois : revêtement EcoGrid
habillage mural en lames de bois : revêtement EcoGrid
habillage mural en lames de bois : revêtement EcoGrid
habillage mural en lames de bois : revêtement EcoGrid
habillage mural en lames de bois : revêtement EcoGrid
    Ardemo

    habillage mural en lames de bois : revêtement EcoGrid

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)

    La gamme Ecogrid se dessine sous la forme de variations de lames bois assemblées entre elles par des traverses rigides de couleur noire. Choisissez le nombre et les dimensions des lames pour définir le produit adapté à votre projet.

    Le faux plafond en lame de bois est une solution qui allie sobriété et minimalisme des lignes droites à la chaleur d’un matériau traditionnel. Que ce soit pour un lieu de travail ou un bâtiment public, le bois constitue l’une des meilleures options possibles pour apporter charme et élégance à un intérieur.

    Esthétique, robuste et rapide à poser, les lames de bois Ardemo offrent de nombreuses possibilités décoratives pour un intérieur original. Selon l’orientation des lames, créez un univers tendance et unique.

    Les plafonds en lame de bois offrent d’excellentes performances acoustiques, que ce soit avec ou sans ajout de panneaux spéciaux. C’est avec l’adaptation de la largeur des lames et leurs espacements que nous pouvons proposer différentes ambiances acoustiques, parfois nécessaires selon l’espace aménagé.

    Spécification
      • Ecogrid 2040.07

      7 lames de 20mm de large par 40mm de haut. Pourcentage de vide 77%.

      Épaisseur panneau : 68 mm

      Dimensions dalles : 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2040.08

      8 lames de 20mm de large par 40mm de haut. Pourcentage de vide 73%.

      Épaisseur panneau : 68 mm

      Dimensions dalles : 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2040.10

      10 lames de 20mm de large par 40mm de haut. Pourcentage de vide 73%.

      Épaisseur panneau : 68 mm

      Dimensions dalles : 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 4020.07

      7 lames de 40mm de large par 20mm de haut. Pourcentage de vide 53%.

      Épaisseur panneau : 48 mm

      Dimensions dalles : 1200 mm x 600 mm

      • Ecogrid 2060.05

      5 lames de 20mm de large par 60mm de haut. Pourcentage de vide 85%.

      Épaisseur panneau : 88 mm

      Dimensions dalles : 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2060.07

      7 lames de 20mm de large par 60mm de haut. Pourcentage de vide 73%.

      Épaisseur panneau : 88 mm

      Dimensions dalles : 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2060.08

      8 lames de 20mm de large par 60mm de haut. Pourcentage de vide 73%.

      Épaisseur panneau : 88 mm

      Dimensions dalles : 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2085.05

      5 lames de 20mm de large par 85mm de haut. Pourcentage de vide 83%.

      Épaisseur panneau : 113 mm

      Dimensions dalles : 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2085.07

      7 lames de 20mm de large par 85mm de haut. Pourcentage de vide 77%.

      Épaisseur panneau : 113 mm

      Dimensions dalles : 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ecogrid-wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 15 15
    • Titre OmniClassWall Cladding Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord