WPM 810 est un composant unique ; Membrane d'étanchéité élastomère à base de polyuréthane haute performance appliquée à froid. WPM 810 présente une élasticité élevée, une excellente adhérence et une faible perméabilité à l'eau et le rend idéal pour une large gamme d'applications d'imperméabilisation. La membrane durcie forme un revêtement élastique, sans couture et imperméable avec de bonnes propriétés de pontage des fissures.
CARACTÉRISTIQUES
• Non toxique : revêtement respectueux de l'environnement
• Membrane sans couture appliquée à froid : élimine les chevauchements, les coutures et les prédécoupes
• Très flexible : peut s'adapter aux mouvements et aux vibrations
• Résistant aux racines
• Propriétés de barrière exceptionnelles : assure une protection contre les conditions de sol corrosives
• Thermiquement stable : durcissement chimique irréversible, élimine la fusion et l'écoulement à haute température
• Excellente adhérence aux supports en béton
• Excellente résistance à l'oxydation
• Bonne résistance chimique à la plupart des acides et alcalis faibles, des sels d'origine hydrique et de l'eau de mer
Ardex Endura
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Inde |