Publier vos produits
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
    GCP

    BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)

    Traduit par Google,

    Le système BITUTHENE® 4000 de GCP Applied Technologies (« GCP ») associe une membrane robuste, flexible et préformée constituée d'un film porteur en PEHD laminé croisé haute performance avec un composé d'asphalte caoutchouté collant et auto-adhésif et une surface BITUTHENE® 4000 Conditionneur.

    Le conditionneur de surface BITUTHENE® 4000 est un apprêt à base d'eau spécialement formulé pour favoriser l'adhérence en liant la poussière et l'efflorescence du béton afin de fournir une surface appropriée pour la membrane d'étanchéité BITUTHENE® 4000. Pour plus de commodité, le conditionneur de surface BITUTHENE® 4000 est emballé à l'intérieur de chaque rouleau de membrane BITUTHENE® 4000.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bituthene_4000_Waterproofing
    • Famille de produitsWaterproofing
    • Groupe de produitsBelow Ground Applications
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Ss_32
    • Description de l'Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17
    • Titre OmniClassWaterproofing