Description du produit Avec effet ARDURAPID Contient du ciment Pour le lissage et le remplissage des surfaces des murs et des plafonds, en particulier dans la zone de réparation Pour l'intérieur. Durcit et sèche rapidement Faible tension, même en couches épaisses Particulièrement remplissant Facile à traiter Application feutrée et lissée Remplissage, réparation et remplissage des surfaces de murs et de plafonds, en particulier Pour les dépressions plus importantes, brossage et élimination des éruptions plus profondes.
Spécification
Technical information
Mixing ratio : Approx. 9 l of water: 25 kg of powder accordingly
about 1 RT water: 21 / 2RT powder
Fresh weight : approx. 1.4 kg / l
painting and gluing work (20 ° C) : After approx. 1 day.
pH value : fresh mortar cement-containing = approx. 12 set filler
coat = approx. 10 GISCODE : ZP1 = cement-containing product, low in chromate.
Storage : In dry rooms approx. 12 months storable in original sealed container Bulk
density : approx. 1.0 kg / l
Material requirements: Approx. 1.0 kg powder per m 2 and mm
Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 30 minutes.