Publier vos produits
Motif 3D Series - Wall Coverings
Motif 3D Series - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Motif 3D Series - Wall Coverings

    Traduit par Google,

    Les motifs répétitifs et imbriqués créent un message fort.

    Quatre motifs plats et en relief. Le sol et les murs sont recouverts d'un même motif.

    Inspiré par l'architecture géométrique et les origines de toutes les formes, l'architecte Joe Langenauer a exploré, à travers ses travaux, la manière dont les pentagrammes à cinq faces s'assemblent et se déploient, créant ainsi une expression esthétique inédite. Il s'est intéressé au point de convergence de la profondeur, de la lumière et de la surface.

    Le motif plat est conçu pour une pose au sol ou au mur. Le motif en relief est conçu pour une pose murale, créant de jolis jeux d'ombres grâce à ses surfaces inclinées.

    Contactez DUCHATEAU

    Spécifications techniques
    • Réference unique.motif-3d-series
    • Famille de produitsWalls & Ceilings
    • Groupe de produitsWall Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_45
    • Description de l'Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 15
    • Titre OmniClassWood Wall Panels