ARDEX A 950 - Flexible putty for wall and ceiling.
For laying floors before laying tiles and tiles.
Cures and dries quickly.
Traduit par Google,
L'ARDEX A 950 est un enduit souple, rigide et flexible pour la réparation et le pavage des surfaces de murs et de plafonds, ainsi que pour la pose de sols avant la pose de carrelages et carrelages. Particulièrement adapté pour l'alignement de trous et d'évidements plus grands. Les membranes d'étanchéité peuvent être installées déjà après 1 jour. Là où aucune membrane n'est requise, les carreaux peuvent être installés déjà après 2-3 heures.
Spécification
Material consumption: Approx. 1.1 kg of powder per. m² / mm.
Processing time: Approx. 30 - 40 min. at 20 ° C.
Painting: After approx. 24 hours at 20 ° C.
Tiles (without membrane): After 2 - 3 hours 20 ° C.
Natural stone, membrane: After approx. 24 hours 20 ° C.
Pressure strength (DIN 1164):
After 1 day 6 N / mm²
After 7 days 11 N / mm²
After 28 days 14 N / mm²
Bending tensile strength (DIN 1164):
After 1 day 2 N / mm²
After 7 days 3 N / mm²
After 28 days 4 N / mm²
Ph value: Newly stirred approx. 12.
Cured approx. 10th
Delivery: Sacks of 20 kg.