Publier vos produits
Moderne Series - Wall Coverings
DUCHATEAU

Moderne Series - Wall Coverings

Traduit par Google,

Assemblé et fini à la main. Conçu en Californie du Sud.

Notre collection Moderne est née d'une volonté de flexibilité : créer des textures capables d'épouser harmonieusement les surfaces planes et courbes et d'ouvrir un champ des possibles en matière de design. Nos artisans ont ainsi conçu des systèmes d'assemblage permettant de relier les cannelures et de les courber, transcendant la pose traditionnelle de panneaux plats pour revêtements muraux. La variété des dimensions et des styles offre des effets de cannelures plus ou moins marqués, inspirés de l'architecture classique et réinterprétés avec des lignes et des textures modernes. Un motif convexe et trois motifs concaves, de largeurs croissantes, sont proposés en version panneau plat et en version à système d'assemblage flexible permettant de réaliser des courbes.

Contactez DUCHATEAU

Spécification
  • Moderne Panel Specs

    Set
    58" - 2 Pieces | 108" - 1 Piece

    Size
    Arque & Petite Courbe: 15" x 58" x 1-1/2"  |  15" x 108" x 1-1/2"

    Moyen Courbe: 16-1/4" x  58" x 1-9/16"  |  16-1/4" x 108" x 1-9/16"

    Grande Courbe: 15-3/4" x 58" x 1-9/16"  |  15-3/4 x 108" x 1-9/16"

    Thickness
    Arque: 1-1/2" (38.10 mm)

    Petite Courbe: 15/16" (23.81 mm)

    Moyen Courbe & Grande Courbe: 1-9/16" (39.68 mm)

    Coverage/Box
    Arque & Petite Courbe: 58" - 12.08 sf. (1.12 m2) | 108" - 11.25 sf. (1.04 m2)

    Moyen Courbe: 58" - 13.08 sf. (1.21 m2) | 108" - 12.18 sf. (1.13 m2)

    Grande Courbe: 58" - 12.68 sf. (1.17 m2) | 108" - 11.81 sf. (1.09 m2)

    Species
    Oak, Ash, Poplar, Walnut

    Grade
    Character

    Installation Methods
    Construction Adhesives & Screws

    Installation Direction
    Horizontal, Vertical

    Fire Resistant
    Optional "Class A Rating" Fire Retardant

    Surfaced Treatment
    Smooth

    Finish/Top Coat
    Lacquer

    ___________________

    Moderne Links Specs

    Set
    58" - 2 Pieces | 108" - 1 Piece

    Size
    Arque: 15" x 58" x 1-1/4" | 15" x 108" x 1-1/4"

    Petite Courbe: 15" x 58" x 3/4" | 15" x 108" x 3/4"

    Moyen Courbe & Grande Courbe: 14" x 58" x 1-3/8" | 14" x 108" x 1-3/8"

    Thickness

    Arque: 1-14" (31.75 mm)

    Petite Courbe: 3/4" (19.05 mm)

    Moyen Courbe & Grande Courbe: 1-3/8" (34.92 mm)

    Coverage/Box
    Arque & Petite Courbe: 58" - 12.08 sf. (1.12 m2)  |  108" - 11.25 sf. (1.04 m2)

    Moyen Courbe: 58" - 11.26 sf. (1.04 m2)  |  108" - 28.1 sf. (0.97 m2)

    Grande Courbe: 58" - 13.28 sf. (1.23 m2) | 108" - 12.37 sf. (1.14 m2)

    Species
    Oak, Ash, Poplar, Walnut

    Grade
    Character

    Installation Methods
    Construction Adhesives & Screws

    Installation Direction
    Horizontal, Vertical

    Fire Resistant
    Optional "Class A Rating" Fire Retardant

    Surfaced Treatment
    Smooth

    Finish/Top Coat
    Lacquer

Spécifications techniques
  • Réference unique.moderne-series
  • Famille de produitsWalls & Ceilings
  • Groupe de produitsWall Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_45
  • Description de l'Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 15
  • Titre OmniClassWood Wall Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis