Publier vos produits
ARDEX B 14 Mortier de réparation du béton
ARDEX

ARDEX B 14 Mortier de réparation du béton

Description
A base de ARDEX WSZ ciment à prise rapide 32,5 R-SF Homologation n° Z-3.12-1206
Pour remettre en état, remplir et lisser les vides dans les éléments porteurs en béton
Dur et durable comme le béton

Domaine d’application
Réparations, en couches minces et épaisses, d’éléments porteurs en vieux et en nouveau béton telles que: 
remplissage de trous, de creux et de vides, remise en état et issage de murs et de plafonds en béton, en béton de parement, d’éléments préfabriqués en béton et d’enduits au ciment.
Allongé avec du sable pour travaux de remplissage et d’égalisation, par ex. avant le collage de carreaux en lit mince sur béton, enduits au ciment et ouvrages de maçonnerie.
Peut être livré en gris clair pour la remise en état, le remplissage et le lissage du béton de parement.
Pour l’intérieur et l’extérieur, sur support sec ou humide.

Spécification
  • Proportion de mélange: Env. 6,25 l d’eau: 25 kg de poudre soit 
    env. 1 vol. d’eau: 3 1/4 vol. de poudre

    Poids du mortier frais: Env. 1,9 kg/l

    Valeur pH: Env. 12

    Tendance à la corrosion: Ne contient aucun composant favorisant la corrosion de l’acier

    GISCODE: ZP 1 = produit à base de ciment, pauvre en chromate

    Stockage: Peut être stocké pendant env. 12 mois dans un endroit sec dans l’emballage d’origine fermé

    Densité: Env. 1,2 kg/l

    Consommation: Env. 1,4 kg de poudre m2/mm

    Temps d’application (+20°C): Env. 30 mn

Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-B-14
  • Famille de produitsConcrete Repair
  • Groupe de produitsRepair Mortar
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMortier
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Description de l'Uniclass 2015Cementitious renders
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 15 27
  • Titre OmniClassRenders
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes