Publier vos produits
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer

    Capital Sky Stone Veneer

    Traduit par Google,
    Ce style polyvalent, qui allie charme d'antan et modernité, s'harmonise aussi bien avec un décor traditionnel que contemporain. Capital Sky propose un motif décalé composé de pierres de hauteurs et de longueurs variées, associées à des textures de pierre naturelle pour un aspect et un toucher organiques. *Les couleurs affichées sur les images peuvent légèrement différer du produit réel.
    Spécification
    • Stone Dimensions:  Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.capital-sky-stone-veneer
    • Famille de produitsMortarless Series
    • Groupe de produitsCapital Sky
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201404 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Stone Cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 15
    • Titre OmniClassWall Cladding Panels

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis