Publier vos produits
ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion
ARDEX

ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion

Traduit par Google,
ARDEX E 25 est un adjuvant liquide conçu pour améliorer la résistance à la traction, améliorer la ténacité de surface et augmenter la flexibilité des composés ARDEX sélectionnés. Utilisé particulièrement avec l'ARDEX K 15 dans des applications telles que le nivellement sur des carreaux ou la barrière contre l'humidité ARDEX WPM 300. Également utilisé dans les zones à fort trafic pour résister aux empreintes de charges lourdes.
Spécification
  • Application: For use with ARDEX K 15, K 005 and A 45 Packaging: 5kg or 20 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-E-25
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsAdditive Dispersion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRésine polyester
  • Conçu enSingapour
  • Fabriqué enSingapour
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 01 60
  • Titre CSI MasterFormat 2014Maintenance of Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 11
  • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie Océanie