Publier vos produits
ARDEX VB 100™ Fast-Track, One Component Moisture Vapor Barrier
ARDEX VB 100™ Fast-Track, One Component Moisture Vapor Barrier
    ARDEX

    ARDEX VB 100™ Fast-Track, One Component Moisture Vapor Barrier

    Traduit par Google,

    ARDEX VB 100™ est un système à deux couches, monocomposant, à base d'eau, prêt à l'emploi, formulé pour supprimer l'humidité excessive dans le béton.

    Principales caractéristiques

    • Réduit les émissions de vapeur d'humidité dans le béton à des niveaux acceptables pour les revêtements de sol
    • Pour des lectures HR jusqu'à 100 %
    • Pour béton absorbant
    • Aucun profil minimum requis
    • Aucun apprêt requis avant l'installation des sous-couches ARDEX
    • Séchage rapide – installez les sous-couches ARDEX en aussi peu que 60 minutes après l'application de la deuxième couche.
    • Système monocomposant
    • Prêt à l'emploi*, refermable et réutilisable
    • Facile à utiliser et à appliquer
    • À base d'eau, zéro COV
    • ASTM E96 < 0,1 autorisations

    *Comme un certain dépôt peut se produire, remuez l'ARDEX VB 100 avec un agitateur à peinture en bois ou similaire avant utilisation pour vous assurer que tous les composants qui se sont déposés sont en suspension complète. NE PAS MÉLANGER MÉCANIQUEMENT. N'AJOUTEZ PAS D'EAU NI D'AUTRES ADDITIFS !

    Spécification
    • Installation

      Coverage: Approx. 1125 sq. ft. (27.6 sq. m) per unit at 2 coats
      Approx. 225 sq. ft. per gal. (5.5 sq. m per L) at 2 coats (Will vary with concrete surface profile, porosity and texture)

      Performance

      Effect of 14 pH Solution (ASTM D1308): No effect
      Walkable: When completely dry (approx. 60 minutes); no max. provided surface is protected
      Install Underlayment: 1 – 24 hours
      VOC: 0 g/L
      Packaging: One 5 gal. (19 L) pail
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave containers exposed to sun. Keep from freezing. Keep away from heat.
      Shelf Life: 1 year, if unopened
      Open containers remain usable for 6 weeks if sealed and stored under proper conditions. Keep container closed when not in use.
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

      Extended system warranty is available. Please note that training by the ARDEX Technical Service Department is required for extended warranty eligibility. Please contact the ARDEX Technical Service Department for details.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-vb-100
    • Famille de produitsMoisture Control System
    • Groupe de produitsOne Component Moisture Control System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment à modification polymère
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes